OPC del servidor CX
Los dispositivos de Omron cumplen con la "integración abierta"
You are currently viewing the Software de robot colaborativo Omron TMFlow page.
La funcionalidad incorporada del software TMFlow en la línea de robots colaborativos Omrom TM proporciona capacidades potentes y líderes en la industria que también son fáciles de usar. Para los clientes que necesitan un poco más, Omron ofrece varias opciones de software adicional que permiten una funcionalidad aún mayor que el conjunto de funciones estándar.
Expande las potentes capacidades de visión de la máquina del robot Omron TM a 2 cámaras externas adicionales, lo que permite incluso más orientación de la visión y posibilidades de inspección. (El hardware de la cámara se vende por separado).
La opción de software OCR permite al robot colaborativo Omron TM identificar y medir caracteres alfanuméricos. Con esta función adicional, el robot puede configurarse para publicar los caracteres que reconoce con cualquiera de las cámaras conectadas en formato de cadena o utilizar la información que “lee” para tomar decisiones sobre programas.
La función OCR admite 94 caracteres en 9 fuentes comunes, entre las que se incluyen lo siguiente:
La inspección manual tradicional puede implicar problemas de error causados por fatiga o negligencia del personal. La función de identificación puede proporcionar una mejora integral.
Las capacidades del módulo de identificación incluyen lo siguiente:
La función de medición se puede utilizar para calcular la cantidad del objeto y la posición geométrica y el ángulo de la imagen, así como para realizar mediciones que luego se pueden usar para tomar decisiones de programas o registrarlas.
Las capacidades del módulo de medición incluyen lo siguiente:
No siempre es posible ni práctico conectarse a su robot cuando desee crear o modificar un programa robot. Con el Editor sin conexión para TMFlow, tiene la capacidad de programar dentro del entorno de TMFlow en su tableta o CP con Windows, donde y cuando sea que le resulte mejor.
Esta opción permite a los usuarios editar y configurar procesos de visión dentro del entorno de TMFlow sin necesidad de estar conectado a un robot. (Requiere el Editor sin conexión para la opción TMFlow)
Los dispositivos de Omron cumplen con la "integración abierta"
El NC PMAC es una aplicación con todas las funciones para máquinas CNC controladas por PMAC. La HMI (del inglés Human Machine Interface, interfaz hombre-máquina) de Power PMAC-NC (PPNC) es una aplicac...
Monitoree y controle los robots móviles Omron LD en cualquier lugar